Schwenk-Greifeinheit HGDS-PP-16-P-A-B
1187958
GTIN 4052568228224
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Links
Lädt...
Greifkraft pro Greifbacken bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi) schließen
51 N
Hub pro Greifbacken
4.5 mm
Schwenkwinkel
210 deg
Positionserkennung Greifer
mit Näherungsschalter
Theoretisches Drehmoment bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)
1.25 Nm