Schwenk-Greifeinheit HGDS-PP-20-P1-A-B
1187962
GTIN 4052568228262
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Links
Lädt...
Greifkraft pro Greifbacken bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi) schließen
84 N
Hub pro Greifbacken
7 mm
Schwenkwinkel
210 deg
Positionserkennung Greifer
mit Näherungsschalter
Theoretisches Drehmoment bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)
2.5 Nm