Stecknippel-Verschraubung CN-1/4-PK-6

11948

GTIN 4052568021269

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Pneumatischer Anschluss 1
Außengewinde G1/4
Pneumatischer Anschluss 2
für Schlauch Außen-Ø 8 mm
Nennweite
5.3 mm
Umgebungstemperatur
0 °C - 60 °C