L-Stecknippel-Verschraubung LCN-1/8-PK-3

11955

GTIN 4052568021283

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Pneumatischer Anschluss 1
Außengewinde G1/8
Pneumatischer Anschluss 2
für Schlauch Außen-Ø 4 mm
Nennweite
2 mm
Umgebungstemperatur
0 °C - 60 °C