Winkelgreifer DHWS-16-A

1310178

GTIN 4052568229665

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Gesamtgreifmoment bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi) schließen
114 Ncm
Gesamtgreifmoment bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi) öffnen
129 Ncm
Positionserkennung
für Näherungsschalter