Winkelgreifer DHWS-40-A
1310184
GTIN 4052568229726
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Links
Lädt...
Gesamtgreifmoment bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi) schließen
1362 Ncm
Gesamtgreifmoment bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi) öffnen
1497 Ncm
Positionserkennung
für Näherungsschalter