Balggreifer DHEB-18-E-D-S-L
1320758
GTIN 4052568229788
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Links
Lädt...
Min. Öffnungszeit bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)
20 ms
Min. Schließzeit bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)
50 ms
Min. zu greifender Durchmesser
19.5 mm
Max. zu greifender Durchmesser
25 mm
Richtwert Nutzlast
0.21 kg