Balggreifer DHEB-51-E-D-S-L

1320763

GTIN 4052568229832

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Min. Öffnungszeit bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)
30 ms
Min. Schließzeit bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)
70 ms
Min. zu greifender Durchmesser
54 mm
Max. zu greifender Durchmesser
68 mm
Richtwert Nutzlast
2.5 kg