Balggreifer DHEB-27-E-D-E-L
1320771
GTIN 4052568229917
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Links
Lädt...
Min. Öffnungszeit bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)
30 ms
Min. Schließzeit bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)
60 ms
Min. zu greifender Durchmesser
28 mm
Max. zu greifender Durchmesser
37 mm
Richtwert Nutzlast
0.45 kg