Balggreifer DHEB-14-E-D-S-P

1320779

GTIN 4052568229993

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Min. Öffnungszeit bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)
20 ms
Min. Schließzeit bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)
40 ms
Min. zu greifender Durchmesser
15 mm
Max. zu greifender Durchmesser
19.5 mm
Richtwert Nutzlast
0.15 kg