Balggreifer DHEB-12-E-D-E-P

1320789

GTIN 4052568230098

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Min. Öffnungszeit bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)
20 ms
Min. Schließzeit bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)
40 ms
Min. zu greifender Durchmesser
13 mm
Max. zu greifender Durchmesser
17 mm
Richtwert Nutzlast
0.12 kg