Balggreifer DHEB-63-E-U-S-L

1320808

GTIN 4052568230289

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Min. Öffnungszeit bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)
40 ms
Min. Schließzeit bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)
100 ms
Min. zu greifender Durchmesser
66 mm
Max. zu greifender Durchmesser
85 mm
Richtwert Nutzlast
5.1 kg