Balggreifer DHEB-10-E-U-S-P
1320821
GTIN 4052568230418
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Links
Lädt...
Min. Öffnungszeit bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)
20 ms
Min. Schließzeit bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)
40 ms
Min. zu greifender Durchmesser
10.5 mm
Max. zu greifender Durchmesser
14 mm
Richtwert Nutzlast
0.1 kg