Balggreifer DHEB-12-E-U-S-P
1320822
GTIN 4052568230425
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Links
Lädt...
Min. Öffnungszeit bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)
20 ms
Min. Schließzeit bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)
40 ms
Min. zu greifender Durchmesser
13 mm
Max. zu greifender Durchmesser
17 mm
Richtwert Nutzlast
0.12 kg