Balggreifer DHEB-18-E-U-S-P

1320824

GTIN 4052568230449

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Min. Öffnungszeit bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)
20 ms
Min. Schließzeit bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)
50 ms
Min. zu greifender Durchmesser
19.5 mm
Max. zu greifender Durchmesser
25 mm
Richtwert Nutzlast
0.21 kg