Balggreifer DHEB-51-E-U-S-P

1320829

GTIN 4052568230494

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Min. Öffnungszeit bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)
30 ms
Min. Schließzeit bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)
70 ms
Min. zu greifender Durchmesser
54 mm
Max. zu greifender Durchmesser
68 mm
Richtwert Nutzlast
2.5 kg