Balggreifer DHEB-63-E-U-S-P
1320830
GTIN 4052568230500
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Links
Lädt...
Min. Öffnungszeit bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)
40 ms
Min. Schließzeit bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)
100 ms
Min. zu greifender Durchmesser
66 mm
Max. zu greifender Durchmesser
85 mm
Richtwert Nutzlast
5.1 kg