Balggreifer DHEB-27-E-U-E-P

1320837

GTIN 4052568230579

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Min. Öffnungszeit bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)
30 ms
Min. Schließzeit bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)
60 ms
Min. zu greifender Durchmesser
28 mm
Max. zu greifender Durchmesser
37 mm
Richtwert Nutzlast
0.45 kg