Magnetspule MSFG-24/42-50/60-DS
13264
GTIN 4052568065997
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Lädt...
Elektrischer Anschluss
Form A - nach DIN EN 175301-803
Befestigungsart
mit Rändelmutter
Spulenkennwerte
42 V AC: 50/60 Hz, Anzugsleistung 9,0 VA, Halteleistung 7,0 VA
Schutzart
IP65