Drossel-Schalldämpfer VFFK-C-K-M5-P
133140
GTIN 4052568030209
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Ventilfunktion
Drossel-Schalldruck-Funktion
Normaldurchfluss 0,6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)
0 l/min - 80 l/min
Pneumatischer Anschluss 1
M5
Betriebsdruck
0 bar - 10 bar
Einstellelement
Rändelschraube