Normzylinder DSBC-40-40-PPVA-N3
1376657
GTIN 4052568016685
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Links
Lädt...
Funktionsweise
doppeltwirkend
Kolben-Ø
40 mm
Theoretische Kraft bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), Vorlauf
754 N
Hub
40 mm
Dämpfung
pneumatische Dämpfung beidseitig einstellbar