Flachzylinder DZH-32-200-PPV-A

14048

GTIN 4052568002657

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Funktionsweise
doppeltwirkend
Kolben-Ø
32 mm - äquivalenter Durchmesser
Theoretische Kraft bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), Vorlauf
483 N
Hub
200 mm
Dämpfung
pneumatische Dämpfung beidseitig einstellbar