Flachzylinder DZH-40-25-PPV-A

14052

GTIN 4052568112257

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Funktionsweise
doppeltwirkend
Kolben-Ø
40 mm - äquivalenter Durchmesser
Theoretische Kraft bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), Vorlauf
754 N
Hub
25 mm
Dämpfung
pneumatische Dämpfung beidseitig einstellbar