Flachzylinder DZH-50-160-PPV-A

14069

GTIN 4052568002732

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Funktionsweise
doppeltwirkend
Kolben-Ø
50 mm - äquivalenter Durchmesser
Theoretische Kraft bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), Vorlauf
1178 N
Hub
160 mm
Dämpfung
pneumatische Dämpfung beidseitig einstellbar