Flachzylinder DZH-63-160-PPV-A
14080
GTIN 4052568112431
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Links
Lädt...
Funktionsweise
doppeltwirkend
Kolben-Ø
63 mm - äquivalenter Durchmesser
Theoretische Kraft bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), Vorlauf
1870 N
Hub
160 mm
Dämpfung
pneumatische Dämpfung beidseitig einstellbar