Flachzylinder DZH-63-300-PPV-A

14083

GTIN 4052568112455

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Funktionsweise
doppeltwirkend
Kolben-Ø
63 mm - äquivalenter Durchmesser
Theoretische Kraft bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), Vorlauf
1870 N
Hub
300 mm
Dämpfung
pneumatische Dämpfung beidseitig einstellbar