Motorleitung NEBM-S1W9-E-5-Q5-LE6
1450738
GTIN 4052568232832
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Lädt...
Elektrischer Anschluss 1, Anschlussart
Dose
Elektrischer Anschluss 1, Anschlusstechnik
Sub-D
Elektrischer Anschluss 2, Anschlussart
Kabel
Elektrischer Anschluss 2, Anschlusstechnik
offenes Ende
Kabellänge
5 m