Bitte beachten: Es ist ein neueres Produkt verfügbar

Hier sind mehr Produkte von derselben Kategorie: Prozessventile

Bitte kontaktieren Sie Festo für eine Alternative

Magnetventil VZWD-L-M22C-M-N14-20-V-1P4-40-R1

1491897

GTIN 4052568234492

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Konstruktiver Aufbau
direktgesteuertes Sitzventil
Durchfluss Kv
0.13 m³/h
Anschluss Armatur
1/4 NPT
Betätigungsart
elektrisch