Bitte beachten: Es ist ein neueres Produkt verfügbar

Hier sind mehr Produkte von derselben Kategorie: Prozessventile

Bitte kontaktieren Sie Festo für eine Alternative

Magnetventil VZWD-L-M22C-M-G14-15-V-2AP4-85

1491919

GTIN 4052568106850

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Konstruktiver Aufbau
direktgesteuertes Sitzventil
Durchfluss Kv
0.09 m³/h
Anschluss Armatur
G1/4
Betätigungsart
elektrisch