Bitte beachten: Es ist ein neueres Produkt verfügbar

Hier sind mehr Produkte von derselben Kategorie: Prozessventile

Bitte kontaktieren Sie Festo für eine Alternative

Magnetventil VZWD-L-M22C-M-N18-15-V-2AP4-85-R1

1491966

GTIN 4052568234720

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Konstruktiver Aufbau
direktgesteuertes Sitzventil
Durchfluss Kv
0.09 m³/h
Anschluss Armatur
1/8 NPT
Betätigungsart
elektrisch