Informationen zum Produktlebenszyklus

Das Produkt ist für den Auslauf geplant. Bitte nicht für Neukonstruktionen verwenden.

03/2026 - Das Produkt befindet sich im Auslauf. Bitte nicht für Neukonstruktionen verwenden.

01/2027 - Das Produkt ist ausgelaufen. Produkte für den Ersatzfall sind verfügbar, solange der Vorrat reicht.

12/2031 - Das Produkt ist ausgelaufen.

Bitte beachten: Es ist ein neueres Produkt verfügbar

Hier sind mehr Produkte von derselben Kategorie: Servoantriebsregler

Bitte kontaktieren Sie Festo für eine Alternative

Motorcontroller CMMP-AS-C10-11A-P3-M3

1501328

GTIN 4052568237929

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Nennstrom
11 A
Nennbetriebsspannung AC
400 V
Phasen Nennbetriebsspannung
3-phasig
Nennleistung Controller
6000 VA
Feldbuskopplung
CANopen - DeviceNet - EtherCAT - EtherNet/IP - Modbus/TCP - PROFINET - Profibus DP