Informationen zum Produktlebenszyklus

Das Produkt ist für den Auslauf geplant. Bitte nicht für Neukonstruktionen verwenden.

04/2026 - Das Produkt befindet sich im Auslauf. Bitte nicht für Neukonstruktionen verwenden.

11/2026 - Das Produkt ist ausgelaufen. Produkte für den Ersatzfall sind verfügbar, solange der Vorrat reicht.

12/2026 - Das Produkt ist ausgelaufen.

Bitte beachten: Es ist ein neueres Produkt verfügbar

Hier sind mehr Produkte von derselben Kategorie: Induktive Sensoren

Bitte kontaktieren Sie Festo für eine Alternative

Näherungsschalter SIEH-M18B-NO-K-L

150460

GTIN 4052568069704

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Baugröße
M18
Schaltausgang
NPN
Schaltelementfunktion
Öffner
Betriebsspannungsbereich DC
10 V - 30 V