Flachzylinder DZH-20-250-PPV-A

151142

GTIN 4052568116873

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Funktionsweise
doppeltwirkend
Kolben-Ø
20 mm - äquivalenter Durchmesser
Theoretische Kraft bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), Vorlauf
188 N
Hub
250 mm
Dämpfung
pneumatische Dämpfung beidseitig einstellbar