Flachzylinder DZH-16-160-PPV-A
151151
GTIN 4052568116958
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Links
Lädt...
Funktionsweise
doppeltwirkend
Kolben-Ø
16 mm - äquivalenter Durchmesser
Theoretische Kraft bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), Vorlauf
121 N
Hub
160 mm
Dämpfung
pneumatische Dämpfung beidseitig einstellbar