Flachzylinder DZH-16-200-PPV-A

151152

GTIN 4052568116965

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Funktionsweise
doppeltwirkend
Kolben-Ø
16 mm - äquivalenter Durchmesser
Theoretische Kraft bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), Vorlauf
121 N
Hub
200 mm
Dämpfung
pneumatische Dämpfung beidseitig einstellbar