Flachzylinder DZH-20- -PPV-A-S6

151157

Lädt...
Funktionsweise
doppeltwirkend
Kolben-Ø
20 mm - äquivalenter Durchmesser
Theoretische Kraft bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), Vorlauf
188 N
Hub
1 mm - 320 mm
Dämpfung
pneumatische Dämpfung beidseitig einstellbar