Drossel-Rückschlagventil GRLA-1/4-PK-4-B

151173

GTIN 4052568030582

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Ventilfunktion
Abluft-Drossel-Rückschlagfunktion
Normalnenndurchfluss in Drosselrichtung
260 l/min
Pneumatischer Anschluss 1
für Stecknippel Innen-Ø 4 mm mit Überwurfmutter
Einstellelement
Schlitzschraube