Drosselventil GRLO-M5-PK-3-B

151182

GTIN 4052568030605

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Ventilfunktion
Drossel-Funktion
Normalnenndurchfluss in Drosselrichtung
83 l/min
Pneumatischer Anschluss 1
M5
Betriebsdruck
0 bar - 10 bar
Einstellelement
Schlitzschraube