Bitte beachten: Es ist ein neueres Produkt verfügbar

Hier sind mehr Produkte von derselben Kategorie: Classic

Bitte kontaktieren Sie Festo für eine Alternative

Näherungsschalter SME-1-S6-C

151670

GTIN 4052568117016

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Betriebsspannungsbereich DC
0 V - 200 V
Schaltelementfunktion
Schließer
Schaltausgang
kontaktbehaftet bipolar