Bitte beachten: Es ist ein neueres Produkt verfügbar

Hier sind mehr Produkte von derselben Kategorie: Sensoren

Bitte kontaktieren Sie Festo für eine Alternative

Näherungsschalter SMTO-1-NS-K-LED-24-C

151684

GTIN 4052568117047

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Betriebsspannungsbereich DC
10 V - 30 V
Schaltelementfunktion
Schließer
Schaltausgang
NPN