Informationen zum Produktlebenszyklus

Das Produkt ist für den Auslauf geplant. Bitte nicht für Neukonstruktionen verwenden.

01/2025 - Das Produkt befindet sich im Auslauf. Bitte nicht für Neukonstruktionen verwenden.

06/2027 - Das Produkt ist ausgelaufen. Produkte für den Ersatzfall sind verfügbar, solange der Vorrat reicht.

07/2027 - Das Produkt ist ausgelaufen.

Bitte beachten: Es ist ein neueres Produkt verfügbar

Hier sind mehr Produkte von derselben Kategorie: Norm-Wegeventile

Bitte kontaktieren Sie Festo für eine Alternative

Magnetventil MFH-5/2-D-2-FR-C

151709

GTIN 4052568117122

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Ventilfunktion
5/2 monostabil
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
2300 l/min
Pneumatischer Anschluss 1
Anschlussplatte Größe 2 nach ISO 5599-1
Betätigungsart
elektrisch