Flachzylinder DZH-63- -PPV-A-S2

151775

Lädt...
Funktionsweise
doppeltwirkend
Kolben-Ø
63 mm - äquivalenter Durchmesser
Theoretische Kraft bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), Vorlauf
1682 N
Hub
1 mm - 1000 mm
Dämpfung
pneumatische Dämpfung beidseitig einstellbar