Kunststoffschlauch PAN-6X1-SI
152699
GTIN 4052568010904
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Lädt...
Außen-Ø
6 mm
Innen-Ø
4 mm
Temperaturabhängiger Betriebsdruck
-0.95 bar - 19 bar
Umgebungstemperatur
-30 °C - 80 °C