Mehrfachverteiler QST3-3/8-10-8
153202
GTIN 4052568032869
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Lädt...
Pneumatischer Anschluss 1
Außengewinde R3/8
Pneumatischer Anschluss 2
für Schlauch Außen-Ø 8 mm - für Schlauch Außen-Ø 10 mm
Anzahl Zuleitungen
1
Anzahl Abgänge
4