Absperrventil HE-3-1/8-1/8

153296

GTIN 4052568033644

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Ventilfunktion
3/2 bistabil
Pneumatischer Anschluss 1
R1/8
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
369.9 l/min
Betriebsdruck
-0.95 bar - 10 bar
Betätigungsart
manuell