Absperrventil HE-2-1/2-QS-12

153474

GTIN 4052568034900

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Ventilfunktion
2/2 bistabil
Pneumatischer Anschluss 1
R1/2
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
834.3 l/min
Betriebsdruck
-0.95 bar - 10 bar
Betätigungsart
manuell