Absperrventil HE-3-3/8-QS-10
153481
GTIN 4052568034979
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Ventilfunktion
3/2 bistabil
Pneumatischer Anschluss 1
R3/8
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
760.5 l/min
Betriebsdruck
-0.95 bar - 10 bar
Betätigungsart
manuell