Differenzdruck-Regelventil LRLL-M5-QS-6

153500

GTIN 4052568070779

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Druckregelbereich
2 bar - 6 bar
Nenndurchfluss geschlossen
31 l/min
Nenndurchfluss offen
32 l/min
Pneumatischer Anschluss 1
M5
Pneumatischer Anschluss 2
QS-6