Differenzdruck-Regelventil LRLL-1/8-QS-8
153503
GTIN 4052568070793
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Lädt...
Druckregelbereich
2 bar - 6 bar
Nenndurchfluss geschlossen
110 l/min
Nenndurchfluss offen
115 l/min
Pneumatischer Anschluss 1
R1/8
Pneumatischer Anschluss 2
QS-8