Differenzdruck-Regelventil LRLL-3/8-QS-8

153505

GTIN 4052568070809

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Druckregelbereich
2 bar - 6 bar
Nenndurchfluss geschlossen
340 l/min
Nenndurchfluss offen
474 l/min
Pneumatischer Anschluss 1
R3/8
Pneumatischer Anschluss 2
QS-8